Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T6IYTVII8

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
applicazione
APPLICATION
benefici
BENEFITS
descrizione
DESCRIPTION
caratteristiche
FEATURES
conformità ferroviaria
RAILWAY_COMPLIANCY
nome
NAME
1
T6IYTVII8
La presa relè V22BR è adatta per applicazioni ferroviarie generiche con un design salvaspazio, dove è necessario uno spazio extra per le linguette ad anello. L'installazione e la sostituzione dei relè è semplice e conveniente. Non è richiesta alcuna manutenzione da parte dell'utente.
Affidabilità comprovata Disponibilità a lungo termine Facilità di manutenzione Costo del ciclo di vita ridotto Nessuna manutenzione
Il V22BR è una presa relè per montaggio a parete con spazio extra per le linguette ad anello. La presa V22BR è dotata di un terminale a vite per ogni contatto del relè, adatto a due fili fino a 2,5 mm2 e a linguette ad anello da 9 mm, per cui è possibile eseguire il loopingdaisy chaining sulla presa e non è necessario alcun connettore o terminale esterno.
Montaggio a parete Robusti morsetti a vite Adatti a linguette ad anello da 9 mm Adatti a tutte le serie di relè D-U Fino a due fili da 2,5 mm2 per morsetto di collegamento Chiave meccanica positiva Ricevitore femmina biforcuto per una stretta presa del pin del relè ID morsetto chiaro
EN 50155 Apparecchiature elettroniche utilizzate sul materiale rotabile per applicazioni ferroviarie IEC 60571 Apparecchiature elettroniche utilizzate sui veicoli ferroviari NF F 16-101102, TS 45545-2 Comportamento al fuoco - Materiale rotabile ferroviario NF F 62-002 Relè a contatto on-off e connessioni fisse
T6IYTVII8
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineT6IYTVII8
Ultime modifiche31.01.2024 13:36:08
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties